28.04.24 13:46:29
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6GK1706-1NW15-0AA0
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC NET IE SNMP OPC server Basic V15; admin of up to 20 IP addresses; incl. MIB compiler; floating license R-SW, software + electronic manual on DVD; license key on USB stick; class A; 2 languages (de, en); for Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64-bit), from version 1607; Windows® Server 2016; for CP 5612 / CP 5622/ CP 5711 .
Комментарий
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на: 6GK1706-1NW16-0AA0
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6GK1706-1NW15-0AA0
Описание Продукта SIMATIC NET IE SNMP OPC server Basic V15; admin of up to 20 IP addresses; incl. MIB compiler; floating license R-SW, software + electronic manual on DVD; license key on USB stick; class A; 2 languages (de, en); for Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64-bit), from version 1607; Windows® Server 2016; for CP 5612 / CP 5622/ CP 5711 .
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM490:Старт последнего года поддержки
PLM-Дата вступления в силу Производство и поставка продукта прекращено: 01.10.22
Комментарий
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на: 6GK1706-1NW16-0AA0
Преемник информации
Наследник 6GK1706-1NW16-0AA0
Описание Преемника SIMATIC NET IE SNMP OPC SERVER Basic V16; admin of up to 20 IP addresses; incl. MIB compiler; floating license R-SW, software + electronic manual on DVD; license key on USB stick; class A; 2 languages (de, en); for Windows 7 SP1 Professional/Enterprise/Ultimat e (64 bit); Windows® 10 Professional/Enterprise (all 64 bit) version 1809, 1903; Windows® Server 2012 R2 Update (Standard Edition); Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition, Enterprise) .
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 5PC
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,301 Кг
Размеры Упаковки 187,00 x 235,00 x 21,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC 804766723902
Товарный код 85234910
Каталог ID IK-E
Группа Продукта X0AI
Код группы R322
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;