IE FC RJ45 PLUG 180 4X2, RJ45 СОЕДИНИТЕЛЬ-РОЗЕТКА (10/100/1000МБИТ/С) В ПРОЧНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, МЕТОД ПОДКЛЮЧЧЕНИЯ FC, ДЛЯ IE FC КАБЕЛЯ 4X2 (AWG24) ВЫХОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 180 ГРАДУСОВ, 1 УПАКОВКА = 50 ШТУК
Заказной Номер (Артикл) |
6GK1901-1BB11-2AE0 |
Описание Продукта |
IE FC RJ45 PLUG 180 4X2, RJ45 СОЕДИНИТЕЛЬ-РОЗЕТКА (10/100/1000МБИТ/С) В ПРОЧНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, МЕТОД ПОДКЛЮЧЧЕНИЯ FC, ДЛЯ IE FC КАБЕЛЯ 4X2 (AWG24) ВЫХОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 180 ГРАДУСОВ, 1 УПАКОВКА = 50 ШТУК
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5K1 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,035 Кг |
Размеры Упаковки |
8,90 x 14,20 x 6,10 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 Пакет |
Количество в упакове |
50 |
EAN |
4019169853989 |
EAN/UPC |
040892551792 |
Товарный код |
85366990 |
Каталог ID |
IK |
Группа Продукта |
2430 |
Код группы |
R323 |
Страна происхождения |
Польша |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 31.03.09 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|