02.04.23 10:36:29
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Свернуть
6GK5622-2GS00-2AC2
Product
SCALANCE SC622-2C промышленное устройство кибербезопасности; Для защиты оборудования и сетей в непрерывных и дискретных производствах; Функции межсетевого экрана, трансляция адресов (NAT/NAPT), подключение к SINEMA RC; 2 комбинированных порта 1000 Мбит/c (может быть использован либо SFP-модуль 1000 Мбит/c либо электрический RJ45 порт 10/100/1000 Мбит/c)
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6GK5622-2GS00-2AC2
Описание Продукта SCALANCE SC622-2C промышленное устройство кибербезопасности; Для защиты оборудования и сетей в непрерывных и дискретных производствах; Функции межсетевого экрана, трансляция адресов (NAT/NAPT), подключение к SINEMA RC; 2 комбинированных порта 1000 Мбит/c (может быть использован либо SFP-модуль 1000 Мбит/c либо электрический RJ45 порт 10/100/1000 Мбит/c)
Вид продуктов Модули серии SCALANCE S
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 5N2
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : 9N9999
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,580 Кг
Размеры Упаковки 19,30 x 25,40 x 14,10
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047622825488
EAN/UPC 195125061538
Товарный код 85176200
Каталог ID IK
Группа Продукта 2433
Код группы R320
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 06.11.17
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 12 19-17-01-28
eClass 6 19-17-01-03
eClass 7.1 19-17-01-03
eClass 8 19-17-01-03
eClass 9 19-17-01-03
eClass 9.1 19-17-01-03
ETIM 7 EC001478
ETIM 8 EC001478
|
;