SIMATIC NET, IWLAN ГРОЗОЗАЩИТА LP 798-1N С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ N/N ВИЛКОЙ/РОЗЕТКОЙ ДЛЯ АНТЕНН ANT 790, IP65 (-40-+100 ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ), КОМПАКТНОЕ ПЕЧАТНОЕ РУКОВОДСТВО НА НЕМ./АНГЛ. ВХОДИТ В ОБЪЁМ ПОСТАВКИ
Заказной Номер (Артикл) |
6GK5798-2LP00-2AA6 |
Описание Продукта |
SIMATIC NET, IWLAN ГРОЗОЗАЩИТА LP 798-1N С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ N/N ВИЛКОЙ/РОЗЕТКОЙ ДЛЯ АНТЕНН ANT 790, IP65 (-40-+100 ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ), КОМПАКТНОЕ ПЕЧАТНОЕ РУКОВОДСТВО НА НЕМ./АНГЛ. ВХОДИТ В ОБЪЁМ ПОСТАВКИ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5W3 |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,050 Кг |
Размеры Упаковки |
11,60 x 16,60 x 2,40 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4019169852685 |
EAN/UPC |
662643425598 |
Товарный код |
85363010 |
Каталог ID |
IK |
Группа Продукта |
2410 |
Код группы |
R323 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Дата RoHS согласования уточняется |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|