Разъем IWLAN RCOAX N-CONNECT/N-CONNECT FEMALE/ FEMALE PANEL
Заказной Номер (Артикл) |
6GK5798-2PP00-2AA6 |
Описание Продукта |
Разъем IWLAN RCOAX N-CONNECT/N-CONNECT FEMALE/ FEMALE PANEL
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5W3 |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,055 Кг |
Размеры Упаковки |
38,00 x 20,70 x 20,70 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4019169854450 |
EAN/UPC |
040892854718 |
Товарный код |
85366910 |
Каталог ID |
IK |
Группа Продукта |
2410 |
Код группы |
R323 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 23.12.10 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|