IRC Антенна ANT 896-4MA для GSM (2G), UMTS (3G) и LTE (4G) сетей, всенаправленная, оэффициент усиления антенны: 3dBi, IP66, (-40 .. +70 C)
Заказной Номер (Артикл) |
6GK5896-4ME00-0AA0 |
Описание Продукта |
IRC Антенна ANT 896-4MA для GSM (2G), UMTS (3G) и LTE (4G) сетей, всенаправленная, оэффициент усиления антенны: 3dBi, IP66, (-40 .. +70 C)
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5M2 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 5A991X / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,220 Кг |
Размеры Упаковки |
24,30 x 8,10 x 17,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4019169855365 |
EAN/UPC |
804766084416 |
Товарный код |
85177100 |
Каталог ID |
IK |
Группа Продукта |
2438 |
Код группы |
R323 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|