CP 1243-8 IRC COMMUNICATIONS- PROCESSOR FOR USE OF SIMATIC S7-1200 IN SYSTEM TELECONTROL PROFESSIONAL, FOR SINAUT ST7, STATION TYPE: RTU, WAN INTERFACES: 1) ETHERNET, 2) EXPANDABLE IN ADDITION WITH TS MODULE RS232 OR TS MODULE MODEM OR TS MODULE GSM OR TS MODULE ISDN, BETRIEB MIT TIM-MODULES POSSIBLE.
Заказной Номер (Артикл) |
6GK7243-8RX30-0XE0 |
Описание Продукта |
CP 1243-8 IRC COMMUNICATIONS- PROCESSOR FOR USE OF SIMATIC S7-1200 IN SYSTEM TELECONTROL PROFESSIONAL, FOR SINAUT ST7, STATION TYPE: RTU, WAN INTERFACES: 1) ETHERNET, 2) EXPANDABLE IN ADDITION WITH TS MODULE RS232 OR TS MODULE MODEM OR TS MODULE GSM OR TS MODULE ISDN, BETRIEB MIT TIM-MODULES POSSIBLE.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5P1 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,187 Кг |
Размеры Упаковки |
25,00 x 210,00 x 290,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047622187616 |
EAN/UPC |
804766210136 |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
IK |
Группа Продукта |
2415 |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|