КОМПАКТНЫЙ КОММУТАТОР CSM 377 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7-300 И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ К INDUSTRIAL ETHERNET С 10/100 МБИТ/С, НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР, 4 ПОРТА RJ45, ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ =24В, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СВЕТОДИОДЫ, В ФОРМАТЕ S7-00, С РУКОВОДСТВАМИ НА CD
Заказной Номер (Артикл) |
6GK7377-1AA00-0AA0 |
Описание Продукта |
КОМПАКТНЫЙ КОММУТАТОР CSM 377 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7-300 И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ К INDUSTRIAL ETHERNET С 10/100 МБИТ/С, НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР, 4 ПОРТА RJ45, ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ =24В, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СВЕТОДИОДЫ, В ФОРМАТЕ S7-00, С РУКОВОДСТВАМИ НА CD
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 01.10.23 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5P2 |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,260 Кг |
Размеры Упаковки |
35,00 x 129,00 x 142,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4019169853231 |
EAN/UPC |
662643425642 |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
IK-A |
Группа Продукта |
2413 |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Трис (4-нонилфенил, разветвленный и линейный) фосфит (TNPP) с более чем или равным 0,1% мас. / Мас. 4-нонилфенола, разветвленный и линейный (4-NP)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|