SINAMICS S120 звена постоянного тока выпрямителя адаптер для прямого врезания Винтовые клеммы -35 мм2 72А для 100, 150, 200 и 300 мм Линия / двигательные модули книжного формата
Заказной Номер (Артикл) |
6SL3162-2BE00-0AA0 |
Описание Продукта |
SINAMICS S120 звена постоянного тока выпрямителя адаптер для прямого врезания Винтовые клеммы -35 мм2 72А для 100, 150, 200 и 300 мм Линия / двигательные модули книжного формата
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
751 |
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
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,115 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4034106440190 |
EAN/UPC |
804766953484 |
Товарный код |
85369010 |
Каталог ID |
D21MC |
Группа Продукта |
9617 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 02.09.19 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|