SINAMICS V90 PN starter kit & SIMOTICS S-1FL6 Consisting of: Converter: 6SL3210-5FB10-4UF1 Input voltage: 200-240 V 1/3 AC 2.6 A 0-330 Hz for motor: 0.4 kW IP20, FS B, 55x170x170(WxHxD) Servo motor 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4 kW, NN=3000 rpm, IP65, M0=1.27 Nm, MN=1.27 Nm, AH 30 mm, Incremental encoder TTL 2500 inc/rev With feather key without holding brake Power cable, assembled 6FX3002-5CK01-1AD0 3 meters Signal cable pre-assembled 6FX3002-2CT20-1AD0 3 meters Pre-assembled I/O cable 6SL3260-4MA00-1VB0 1 meter The delivery quantity is limited(*)
Комментарий
Продукт был удален без замены
Этот продукт недоступен. За дополнительной информацией обратитесь к вашему локальному контакту в Siemens.
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6SL3200-0AE40-0AA0 |
Описание Продукта |
SINAMICS V90 PN starter kit & SIMOTICS S-1FL6 Consisting of: Converter: 6SL3210-5FB10-4UF1 Input voltage: 200-240 V 1/3 AC 2.6 A 0-330 Hz for motor: 0.4 kW IP20, FS B, 55x170x170(WxHxD) Servo motor 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4 kW, NN=3000 rpm, IP65, M0=1.27 Nm, MN=1.27 Nm, AH 30 mm, Incremental encoder TTL 2500 inc/rev With feather key without holding brake Power cable, assembled 6FX3002-5CK01-1AD0 3 meters Signal cable pre-assembled 6FX3002-2CT20-1AD0 3 meters Pre-assembled I/O cable 6SL3260-4MA00-1VB0 1 meter The delivery quantity is limited(*)
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 01.10.22 |
Комментарий |
Продукт был удален без замены
Этот продукт недоступен. За дополнительной информацией обратитесь к вашему локальному контакту в Siemens.
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
336 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
50 День |
Вес Нетто (Кг) |
3,700 Кг |
Размеры Упаковки |
367,00 x 550,00 x 250,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948673171 |
EAN/UPC |
804766297342 |
Товарный код |
85044084 |
Каталог ID |
SINAMICS V90 |
Группа Продукта |
X052 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.04.13 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|