Starter kit SINAMICS V20 Consisting of SINAMICS V20 Rated power 0.37 kW with 150% overload for 60 s. 200-240 V 1 AC -10/+10% 47-63 Hz Integrated filter C1 I/O interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AQ Fieldbus: USS/MODBUS RTU With built-in BOP Degree of protection IP20/UL Open Type Size: FSAA 68x142x108 (WxHxD) Parameter loader BOP interface V20 BOP Smart Access The delivery quantity is limited to 3 units per customer.
Заказной Номер (Артикл) |
6SL3200-0AE50-0AA0 |
Описание Продукта |
Starter kit SINAMICS V20 Consisting of SINAMICS V20 Rated power 0.37 kW with 150% overload for 60 s. 200-240 V 1 AC -10/+10% 47-63 Hz Integrated filter C1 I/O interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AQ Fieldbus: USS/MODBUS RTU With built-in BOP Degree of protection IP20/UL Open Type Size: FSAA 68x142x108 (WxHxD) Parameter loader BOP interface V20 BOP Smart Access The delivery quantity is limited to 3 units per customer.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
336 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
40 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,520 Кг |
Размеры Упаковки |
28,50 x 33,00 x 19,70 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948674482 |
EAN/UPC |
804766462382 |
Товарный код |
85044085 |
Каталог ID |
SINAMICS V20 |
Группа Продукта |
X052 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 05.07.10 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|