SINAMICS G120X starter kit With Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE18-0AF0 and Web Server Module 6SL3255-0AA00-5AA0 Rated power: 3 kW Radio interference suppression filter category C2 380-480V3AC+10/-20% 47-63Hz Ambient temperature -20 to +45°C size: FSA Type of protection IP20 / UL open type Paint finish 3C2 Without IO expansion Fieldbus integrated: PROFINET-PN, Ethernet IP The delivery quantity is limited to 3 units per customer.
Заказной Номер (Артикл) |
6SL3200-0AE73-0AA0 |
Описание Продукта |
SINAMICS G120X starter kit With Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE18-0AF0 and Web Server Module 6SL3255-0AA00-5AA0 Rated power: 3 kW Radio interference suppression filter category C2 380-480V3AC+10/-20% 47-63Hz Ambient temperature -20 to +45°C size: FSA Type of protection IP20 / UL open type Paint finish 3C2 Without IO expansion Fieldbus integrated: PROFINET-PN, Ethernet IP The delivery quantity is limited to 3 units per customer.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
336 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 3A999A / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
25 День |
Вес Нетто (Кг) |
4,200 Кг |
Размеры Упаковки |
42,00 x 50,80 x 33,20 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948692752 |
EAN/UPC |
804766969331 |
Товарный код |
85044085 |
Каталог ID |
D31.5 |
Группа Продукта |
X052 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Великобритания |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|