SINAMICS G120 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CU240B-2 DP ТИП B PROFIBUS DP 4 DI, 1 DO, 1 AI, 1 AO PTC/KTY/THERMOCLICK ИНТЕРФЕЙСЫ USB И SD/ ММC КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP20 ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ 0 ДО +50 ГРАД. C БЕЗ СИЛОВОГО МОДУЛЯ И ПУЛЬТА BOP
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6SL3244-0BB00-1PA1 |
Описание Продукта |
SINAMICS G120 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CU240B-2 DP ТИП B PROFIBUS DP 4 DI, 1 DO, 1 AI, 1 AO PTC/KTY/THERMOCLICK ИНТЕРФЕЙСЫ USB И SD/ ММC КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP20 ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ 0 ДО +50 ГРАД. C БЕЗ СИЛОВОГО МОДУЛЯ И ПУЛЬТА BOP
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 01.10.20 |
Комментарий |
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
3A2 |
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
2 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,490 Кг |
Размеры Упаковки |
93,00 x 240,00 x 68,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948661772 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85049090 |
Каталог ID |
D11.1SD |
Группа Продукта |
9486 |
Код группы |
R2S3 |
Страна происхождения |
Великобритания |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|