Преобразователь SINAMICS S120CM Комплект модульного инвертора книжного формата. Однодвигательный Вход: 510-720 В DC Выход: 0-480 V 3AC, 18 A Номинальная мощность: 9,7 кВт
Заказной Номер (Артикл) |
6SL3720-1TE21-8AB4 |
Описание Продукта |
Преобразователь SINAMICS S120CM Комплект модульного инвертора книжного формата. Однодвигательный Вход: 510-720 В DC Выход: 0-480 V 3AC, 18 A Номинальная мощность: 9,7 кВт
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
3D0 |
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
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
11,000 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85044086 |
Каталог ID |
D21.3LD |
Группа Продукта |
4924 |
Код группы |
P122 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 22.07.19 |
Класс продукта |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|