SIMATIC NET, СТАНДАРТНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ (50/125), ОДОБРЕНИЕ UL, БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ПОСТАВКА ПО МЕТРАЖУ ОТРЕЗКАМИ ОТ 20 ДО 1000 М
Заказной Номер (Артикл) |
6XV1873-2A |
Описание Продукта |
SIMATIC NET, СТАНДАРТНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ (50/125), ОДОБРЕНИЕ UL, БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ПОСТАВКА ПО МЕТРАЖУ ОТРЕЗКАМИ ОТ 20 ДО 1000 М
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5K2 |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,040 Кг |
Размеры Упаковки |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 Метр |
Количество в упакове |
1 |
Минимальное Количество заказа |
20 |
EAN |
4019169403764 |
EAN/UPC |
662643227291 |
Товарный код |
85447000 |
Каталог ID |
IK |
Группа Продукта |
2429 |
Код группы |
R323 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.10.05 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|