Соединительный короб SIWAREX JB корпус из АЛЮМИНИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ/СОЕДИНЕНИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ 1-4 НАГРУЗ.ЯЧЕЕК В 4-Х ИЛИ 6-ТИ ПРОВОД.СИСТЕМУ СОЕДИНЕНИЯ/ДОБАЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИЗМЕР.КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗМЕР.СИСТЕМ, IP66, РАЗМЕРЫ В ММ: 120 X 220 X 81
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
7MH4710-1BA |
Описание Продукта |
Соединительный короб SIWAREX JB корпус из АЛЮМИНИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ/СОЕДИНЕНИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ 1-4 НАГРУЗ.ЯЧЕЕК В 4-Х ИЛИ 6-ТИ ПРОВОД.СИСТЕМУ СОЕДИНЕНИЯ/ДОБАЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИЗМЕР.КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗМЕР.СИСТЕМ, IP66, РАЗМЕРЫ В ММ: 120 X 220 X 81
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 10.09.18 |
Комментарий |
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Наследник |
7MH5001-0AA20 |
Описание Преемника |
Соединительный короб SIWAREX JB; корпус из алюминия: для подсоединения параллельно до 4-х датчиков веса в системе с 6 проводами или с 4 проводами; степень защиты: IP66; размеры: 100 x 160 x 81 mm. |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
8C1 |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,880 Кг |
Размеры Упаковки |
126,00 x 228,00 x 88,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4019169844598 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
84239010 |
Каталог ID |
WT10 |
Группа Продукта |
4849 |
Код группы |
R3P3 |
Страна происхождения |
Индия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|