УЗО TR-A214 TR-A2 — высокая нагрузка, EB2 самовозвратные контакты откл. рабочей катушки: экономия конфигур. контактов: 20 НО/0 НЗ 20 конт.,флаг с ручн. возвр. размер корпуса E4 (высота 4U) класс напряжения: 125 В DC диод подавления противо-ЭДС: не установлен
Комментарий
Замена:Successive/substitute product 7PG1521-2XX80
Этот продукт недоступен. За дополнительной информацией обратитесь к вашему локальному контакту в Siemens.
Заказной Номер (Артикл) |
7PG1821-2WA80-1CF0 |
Описание Продукта |
УЗО TR-A214 TR-A2 — высокая нагрузка, EB2 самовозвратные контакты откл. рабочей катушки: экономия конфигур. контактов: 20 НО/0 НЗ 20 конт.,флаг с ручн. возвр. размер корпуса E4 (высота 4U) класс напряжения: 125 В DC диод подавления противо-ЭДС: не установлен
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 30.09.23 |
Комментарий |
Замена:Successive/substitute product 7PG1521-2XX80
Этот продукт недоступен. За дополнительной информацией обратитесь к вашему локальному контакту в Siemens.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
15S / B13 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
3,400 Кг |
Размеры Упаковки |
0,26 x 0,39 x 0,26 |
Единица Измерения Упаковки |
M |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515638223 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85364900 |
Каталог ID |
PTD/EA |
Группа Продукта |
1346 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Австралия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 22.07.17 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|