ARGUS overcurrent relay Conformal coating on PCBA Non-directional, size 4 molded case, 4 CT, 10 LEDs, 6 binary inputs/ 6 binary outp. Measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz auxiliary voltage: 24 to 60 V DC, binary input threshold 19 V DC Standard version - no cover Communication: Front port: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or Modbus RTU or DNP 3.0.. Front fascia: w. breaker control pushbuttons protection function: standard version
Заказной Номер (Артикл) |
7SR1003-1JA20-2CB0 |
Описание Продукта |
ARGUS overcurrent relay Conformal coating on PCBA Non-directional, size 4 molded case, 4 CT, 10 LEDs, 6 binary inputs/ 6 binary outp. Measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz auxiliary voltage: 24 to 60 V DC, binary input threshold 19 V DC Standard version - no cover Communication: Front port: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or Modbus RTU or DNP 3.0.. Front fascia: w. breaker control pushbuttons protection function: standard version
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
0 / B21 |
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
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,600 Кг |
Размеры Упаковки |
0,22 x 0,25 x 0,16 |
Единица Измерения Упаковки |
M |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515727606 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85364900 |
Каталог ID |
PTD/EA |
Группа Продукта |
1345 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Индия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 14.10.14 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|