вспомог.оборудование для защиты компоненты пров. модул. корпуса многовилочн. испытат. разъем с проводами и внутренними закорач. перемычками (2RMLB-S9)
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
7XG2240-5AA00-0AA0 |
Описание Продукта |
вспомог.оборудование для защиты компоненты пров. модул. корпуса многовилочн. испытат. разъем с проводами и внутренними закорач. перемычками (2RMLB-S9)
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 13.01.21 |
Комментарий |
|
Наследник |
7XG2241-5AA00-0AA0 |
Описание Преемника |
14-порт.исп.разъемы (2RMLB-R9) вспомогательное оборудование компоненты пров. модул. корпуса испытательные разъемы (2RMLB-R) многовилочн. испытат. разъем с проводами и внутренними закорач. перемычками (2RMLB-R9) |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
R56 / B13 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
0,460 Кг |
Размеры Упаковки |
26,00 x 39,00 x 14,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515639428 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85369095 |
Каталог ID |
PTD/EA |
Группа Продукта |
1346 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Австралия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 22.07.17 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|