SIMOTICS S Синхронный двигатель 1FT7, M0=50Nm (100K) NN=2000rpm, PN=7.96kW Naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) Recessed flange (compact), with Pt1000 Temperature sensor Power connector rotatable Absolute encoder EnDat 2048 S/R (encoder A-2048) WITHOUT HOLDING BRAKE circular runout tolerance N Vibration severity grade A Degree of protection IP 65 Option V06: Special shaft with external gearing customer-specific motor according to SMR-67-2017
Заказной Номер (Артикл) |
1FT7105-5AC75-1MG1-Z V06 |
Описание Продукта |
SIMOTICS S Синхронный двигатель 1FT7, M0=50Nm (100K) NN=2000rpm, PN=7.96kW Naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) Recessed flange (compact), with Pt1000 Temperature sensor Power connector rotatable Absolute encoder EnDat 2048 S/R (encoder A-2048) WITHOUT HOLDING BRAKE circular runout tolerance N Vibration severity grade A Degree of protection IP 65 Option V06: Special shaft with external gearing customer-specific motor according to SMR-67-2017
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
762 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
------71 |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
26,100 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85015230 |
Каталог ID |
SD.NC61ST-1FT7 |
Группа Продукта |
9693 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.03.18 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|