цифровая МТЗ корпус 1/3 19", 8 ДВх, 8 ДВых, 1 контакт исправности трансформатор фазного тока 1 А вспомогательное напряжение: 110–250 В DC, 115–230 В AC порог дискретного входа 88 В DC корп.д.утопл.монт., винт.клеммы (прям. подкл./кабел. наконечн.) английский язык, 50/60 Гц, кривые МЭК/ANSI, регион: мир, (язык можно изменить) системный интерфейс задняя сторона устр-ва, порт B Modbus, RS485 без интерфейса DIGSI 4/модема измерение: осциллограф функции: базовое исполнение + пакет функций FE без АПВ
Комментарий
Замена:successor/replacement product: solution with 7SX800, 7SJ82
Заказной Номер (Артикл) |
7SJ6211-5EB90-1FE0 L0D |
Описание Продукта |
цифровая МТЗ корпус 1/3 19", 8 ДВх, 8 ДВых, 1 контакт исправности трансформатор фазного тока 1 А вспомогательное напряжение: 110–250 В DC, 115–230 В AC порог дискретного входа 88 В DC корп.д.утопл.монт., винт.клеммы (прям. подкл./кабел. наконечн.) английский язык, 50/60 Гц, кривые МЭК/ANSI, регион: мир, (язык можно изменить) системный интерфейс задняя сторона устр-ва, порт B Modbus, RS485 без интерфейса DIGSI 4/модема измерение: осциллограф функции: базовое исполнение + пакет функций FE без АПВ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 30.09.23 |
Комментарий |
Замена:successor/replacement product: solution with 7SX800, 7SJ82
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
R38 / B18 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
5,900 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85363010 |
Каталог ID |
SIPROTEC |
Группа Продукта |
1315 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 15.04.09 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|