SIMATIC PCS 7 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ SOFTWARE MEDIA PACKAGE V8.2 (ДИСТРИБУТИВ PCS 7 8.2), НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ БЕЗ ЛИЦЕНЗИЙ, САНКЦИОНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО НА DVD, БЕЗ ДОКУМЕНТАЦИИ, 1 ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ), РАБОТА ПОД ОС WIN7ULT, ЦЕЛЕВОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: PCS 7 IPC
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
S79220-B7389-F888 |
Описание Продукта |
SIMATIC PCS 7 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ SOFTWARE MEDIA PACKAGE V8.2 (ДИСТРИБУТИВ PCS 7 8.2), НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ БЕЗ ЛИЦЕНЗИЙ, САНКЦИОНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО НА DVD, БЕЗ ДОКУМЕНТАЦИИ, 1 ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ), РАБОТА ПОД ОС WIN7ULT, ЦЕЛЕВОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: PCS 7 IPC
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 01.10.23 |
Комментарий |
|
Наследник |
S79220-B9389-F888 |
Описание Преемника |
SIMATIC PCS 7, software, Technology Products, Software Media Package V9.1 SP1 data storage medium without license use only in connection with valid license runtime software, software on USB, without documentation 1 language (en), executable in Windows 10 LTSC 2019 reference hardware: PCS 7 IPC bundle ******************************* content: 3x USB |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
2SD |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,267 Кг |
Размеры Упаковки |
19,20 x 23,80 x 2,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85234910 |
Каталог ID |
STPCS7 |
Группа Продукта |
2325 |
Код группы |
R116 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|