SIMOTICS S-1FG1 Getriebemotor Dreist. Stirnradgetriebe D49 Motortyp CT 600V AH48 Mmax=10,5 Sondervollwelle V30x 60 Fußausführung; Übersetzung: 137.06; N1max=4500U/min N2max=33U/min, M2max=360Nm D06=Einbaulage M6 J2R=SonderRes. 2-polig M23 o. P K06=Öl CLP VG220 N36 = Sonder FD-Bremse AH48 4 N N2A=Sonderwicklg. ZK-Spannung 3 N50=Leistungsst. 8-pol., PT1000 P20=Kunden-Zusatzschild N506650 Q93=Steckerposition links W90=Sonderabtriebswelle X01=Farbton RAL 9005 tiefschwarz; Y84=Typenschild Kundenangaben, Kundenspez. Motor SMR-105-2015, Pos. 1
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.