SIMOTICS S-1FG1 Synchron-Servo-Getriebemotor Kegelradgetriebe K49 Motortyp CT 600V AH100 Mmax=150,0Nm Pn=7,6kW Encoder AM2048S/R Flansch B5, Übersetzung: 16.34 N1max=4500U/min N2max=275U/min, M2max=445Nm Einbaulage M4-A Dichtung längere Lebensdauer Ölablassschraube magnetisch Schutzhaube Öl CLP VG220 Steckerposition links kundenspezifischer Motor gemaess, SMR-45-2016