Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
1PH8138-2FG22-0ZZ1-Z P1A+Q19+Q1J+Q59+V91+Y84
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M Kompakt-Synchronmotor 2300RPM, 67,7kW, 281Nm, 130A, 415V, Wasserkühlung Schutzart IP65 Absolutwertgeber 22 BIT Singleturn und 12 BIT Multiturn (Encoder AM22DQ) Mit DRIVE-CliQQ-Schnittstelle glatte Welle ohne Passfeder P1A: Sonderlagerung Q19: Sonderspritzschutz Q1J: Sonderanschlusstechnik Klemmkasten gk833 Q59: Schnittstelle Hebe- vorrichtung BS V91: Wellenende 48x 82mm Y84: Kundentext kundenspezifischer Motor SMR-61-2016
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1PH8138-2FG22-0ZZ1-Z P1A+Q19+Q1J+Q59+V91+Y84
Artikelbeschreibung SIMOTICS M Kompakt-Synchronmotor 2300RPM, 67,7kW, 281Nm, 130A, 415V, Wasserkühlung Schutzart IP65 Absolutwertgeber 22 BIT Singleturn und 12 BIT Multiturn (Encoder AM22DQ) Mit DRIVE-CliQQ-Schnittstelle glatte Welle ohne Passfeder P1A: Sonderlagerung Q19: Sonderspritzschutz Q1J: Sonderanschlusstechnik Klemmkasten gk833 Q59: Schnittstelle Hebe- vorrichtung BS V91: Wellenende 48x 82mm Y84: Kundentext kundenspezifischer Motor SMR-61-2016
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 156,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015381
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC62ST-1PH8
Fabrikategruppe 5690
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.11.2018
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;