Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
3RB3036-2UW1
Product
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2, CLASS 20E Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Durchsteckw. Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Wird geladen
Wird geladen
Produkt
Artikelnummer 3RB3036-2UW1
Artikelbeschreibung Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2, CLASS 20E Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Durchsteckw. Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET
Produktfamilie Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41G
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor L-O-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,294 kg
Verpackungsmaße 121,00 x 125,00 x 68,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209936461
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5350
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 15.10.2014
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer 64053ca9-890b-4f93-9e36-6c69b608c4d9
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-15-02
eClass 14 27-37-15-02
eClass 6 27-37-15-02
eClass 7.1 27-37-15-02
eClass 8 27-37-15-02
eClass 9 27-37-15-02
eClass 9.1 27-37-15-02
ETIM 7 EC001080
ETIM 8 EC001080
ETIM 9 EC001080
IDEA 4 5365
UNSPSC 15 39-12-23-30
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Wird oft zusammen gekauft:
3RB3046-2XB0
Überlastrelais 32...115 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3, CLASS 20E Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET
1FK7060-5AF71-1EB3
****Ersatzteil**** SIMOTICS S Synchronservomotor 1FK7 Compact 6,0Nm, 100K 3000U/min, 1,48kW selbstgekühlt IM B5 (IM V1, IM V3) Leistungs-/Signalstecker Stecker 270° drehbar Absolutwertgeber EnDat 2048 S/R (Encoder A-2048); Leistungsreduktion 10% wegen Absolutwertgeber Welle mit Passfeder, Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP64; Anstrich RAL7016
1FT6134-6SF71-1AH0
****Ersatzteil**** SIMOTICS S Synchronservomotor 1FT6 140Nm, 100K, 3000U/min fremdbelüftet IM B5 (IM V1, IM V3) für Leistungs-und Signalstecker Steckerabgangsrichtung quer rechts Inkrementalgeber SIN/COS 1VSS 2048 S/R (Encoder I-2048) glatte Welle, rundlauftoleranz N mit Haltebremse Schwingstärkestufe N Spaltdichtung (IP 64)
3KD3230-2NE10-0
Lasttrennschalter 125A, Baugr. 2, 3-polig Frontantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme
3KF5380-0MF11
Lasttrennschalter mit Sicherung 800A, Baugr. 5, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 2 und 3 Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss
;