Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
3SE5162-0BA00-1AJ0
Product
Positionsschalter Basisschalter Metallgehäuse XL, 56 mm breit erhöhter Korrosionsschutz Geräteanschluss 3 x (M20 x 1,5) 2 x (1S/1Ö) Schleichkontakte funktionsfähig bei -40 °C Schock- und Schwingprüfung nach DIN EN 61373, Kategorie 1B
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Wird geladen
Wird geladen
Produkt
Artikelnummer 3SE5162-0BA00-1AJ0
Artikelbeschreibung Positionsschalter Basisschalter Metallgehäuse XL, 56 mm breit erhöhter Korrosionsschutz Geräteanschluss 3 x (M20 x 1,5) 2 x (1S/1Ö) Schleichkontakte funktionsfähig bei -40 °C Schock- und Schwingprüfung nach DIN EN 61373, Kategorie 1B
Produktfamilie Gehäusebreite 56 mm, XL
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41K
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LA------
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,450 kg
Verpackungsmaße 56,00 x 166,50 x 77,50
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209916487
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85365080
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5317
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-27-06-01
eClass 14 27-27-06-01
eClass 6 27-27-06-01
eClass 7.1 27-27-06-01
eClass 8 27-27-06-01
eClass 9 27-27-06-01
eClass 9.1 27-27-06-01
ETIM 7 EC000030
ETIM 8 EC000030
ETIM 9 EC000030
IDEA 4 5202
UNSPSC 15 39-12-22-13
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;