- Antriebstechnik
- Automatisierungstechnik
- Automatisierungssysteme
- Bedien-und Beobachtungssysteme SIMATIC HMI
- Identifikation und Lokalisierung
- Industrielle Kommunikation
- Modular Automation
- Industrielle Schalttechnik
- Industrielle Kommunikation
- Schaltgeräte
- Schutzgeräte
- Verbraucherabzweige und Motorstarter
- Überwachungs- und Steuergeräte
- Sicherheitstechnik
- Positions- und Sicherheitsschalter
- Befehls- und Meldegeräte
- Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT
- Betätiger und Melder, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz
- Betätiger und Melder, 22 mm, Metall, hochglanz
- Betätiger und Melder flach, 30 mm, Metall, matt
- Betätiger und Melder, kundenspezifische Ausführungen
- Halter
- Module
- Gehäuse
- Zubehör
- Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS 3SB2, 16 mm
- Auslaufprodukte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS 3SB1, 3SB3, 3SF5
- Seilzugschalter SIRIUS 3SE71
- Bandschieflaufgeräte SIRIUS 3SE73
- Fußschalter SIRIUS 3SE2, 3SE3
- Signalsäulen SIRIUS 8WD4
- Einbauleuchten SIRIUS 8WD5
- Parametrieren, Projektieren und Visualisieren für SIRIUS
- Stromversorgung SITOP
- Ungeregelte Stromversorgungen SIRIUS
- Transformatoren
- Filter
- Drosseln
- Industrial Edge
- Industrie-Software
- Industrial Computing
- Prozessleitsysteme
- Prozessinstrumentierung
- Prozessanalytik
- Stromversorgung SITOP
- Produkte für spezifische Anforderungen
- Energy
- Gebäudetechnik
- Niederspannungs-Schalttechnik
- Branchenlösungen
- Services
- Software
- ... und was Sie sonst noch brauchen
| |
Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, flach, tastend, mit Laserbeschriftung, Symbol Nummer nach, ISO 7000 oder IEC 60417
Artikelnummer |
3SU1000-0AB10-0AA0-Z Y13 |
Artikelbeschreibung |
Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, flach, tastend, mit Laserbeschriftung, Symbol Nummer nach, ISO 7000 oder IEC 60417
|
Produktfamilie |
Betätiger und Melder, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41J |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,018 kg |
Verpackungsmaße |
62,00 x 105,00 x 42,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766576676 |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5452 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2014 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
Nicht verfügbar |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-12-10 |
eClass |
14 |
27-37-12-10 |
eClass |
6 |
27-37-12-10 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-10 |
eClass |
8 |
27-37-12-10 |
eClass |
9 |
27-37-12-10 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-10 |
ETIM |
7 |
EC000221 |
ETIM |
8 |
EC000221 |
ETIM |
9 |
EC000221 |
IDEA |
4 |
5246 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|