SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar
Bitte beachten Sie, SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar. Wenn Sie fortfahren, werden Sie zu dem Inhalt weitergeleitet der schrittweise durch SiePortal in Ihrer Region ersetzt wird.
Die gewählte Region ist in SiePortal verfügbar
Bitte beachten Sie, in der Region, die Sie gewählt haben, wurde die Industry Mall bereits durch SiePortal ersetzt. Wenn Sie weiter klicken, werden Sie zu SiePortal weitergeleitet.
Nutzen Sie unser Online-Formular für spezifische Lösungsvorschläge, oder senden Sie Ihre technische Frage direkt an einen Produkt-Spezialisten im Technical Support:
Anfrage erstellen
Status Ihrer Anfragen
Verfolgen Sie den Status Ihrer Support-Anfrage online. Eine Übersicht Ihrer Anfragen finden Sie hier:
Status Ihrer Anfragen
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480V 2-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480V 2-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.