Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6AV2105-3HH02-3AK0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC WinCC RT Professional, 4096 Power-Tags V19, upgrade V17..V18 -> V19, Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und Dokumentation Download, Lizenzschlüssel Download, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109821307 - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AV2105-3HH02-3AK0
Artikelbeschreibung SIMATIC WinCC RT Professional, 4096 Power-Tags V19, upgrade V17..V18 -> V19, Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und Dokumentation Download, Lizenzschlüssel Download, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109821307 - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Produktfamilie WinCC Runtime Professional
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 276
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623153948
UPC 195125456617
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.2
Fabrikategruppe 2277
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Wird oft zusammen gekauft:
6AV2103-3HA02-3AK5
SIMATIC WinCC Professional V19, 4096 PowerTags, Upgrade V11..V18 -> V19 oder V11..V18 Combo-> V19 Combo; Engineering im TIA Portal; Floating License; SW, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als download; zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC RT Advanced, WinCC RT Prof. (4096 PowerTags) WinCC Unified PC Runtime. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109821219 - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
6AV2105-3HH08-0AK0
SIMATIC WinCC RT Professional, 4096 Power-Tags V18, upgrade V16..V17 -> V18, Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und Dokumentation Download, Lizenzschlüssel Download, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109813587 - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
6ES7822-1AE23-0YE3
SIMATIC STEP 7 Prof. V19 Combo Legacy; Upgr.V11/2010..V16/2017 Combo -> V19/2021 SR2 Combo Floating License DL; inkl. S7 PM; Engineering Software im TIA Portal; SW, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe www.siemens.de/compatool -- Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
;