Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6DR2100-4
Product
Abbildung ähnlich
PROZESSREGLER SIPART DR21 72MM*144MM GRUNDGERAET MIT K-AUSGANG UND S-AUSGANG 2 ANALOGEINGAENGE FUER STROM, 2 BINAEREIN- UND -AUSGAENGE, HILFSENERGIE UC 24V
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DR2100-4
Artikelbeschreibung PROZESSREGLER SIPART DR21 72MM*144MM GRUNDGERAET MIT K-AUSGANG UND S-AUSGANG 2 ANALOGEINGAENGE FUER STROM, 2 BINAEREIN- UND -AUSGAENGE, HILFSENERGIE UC 24V
Produktfamilie Prozessregler SIPART DR21
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8S2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 3A991X
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,520 kg
Verpackungsmaße 159,00 x 234,00 x 109,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169841504
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90328900
Listenkennzeichen (LKZ) MP31-5
Fabrikategruppe 4749
Geschäftsbereichskennzahl R3P2
Ursprungsland Frankreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.07.2017
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-21-07-01
eClass 14 27-21-07-01
eClass 6 27-21-07-01
eClass 7.1 27-21-07-01
eClass 8 27-21-07-01
eClass 9 27-21-07-01
eClass 9.1 27-21-07-01
ETIM 7 EC011487
ETIM 8 EC011487
ETIM 9 EC011487
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;