Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6FC9320-5DC01
Product
Abbildung ähnlich
SINUMERIK Zubehör elektronisches Handrad Frontplatte 76.2x 76.2mm Betriebsspannung: 5V DC Signalpegel: RS-422 (TTL)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
9MC0110-1EG00-0AA3
Brownfield Connectivity – Starter Kit bestehend aus: SIMATIC IPC627E (Box PC), Brownfield Connectivity Gateway, Brownfield Analytics, Installation Wizard, 3x License Pro für BFC Gateway, 3x Brownfield Analytics – Operations Dashboard, 3x Brownfield Analytics – Condition Dashboard. Sie können das Starter Kit ganz einfach selbst installieren. Sie erhalten damit die volle Transparenz Ihrer Daten von bis zu drei Maschinen, können diese analysieren und später problemlos auf bis zu 60 Maschinen erweitern.
Produkt
Artikelnummer 6FC9320-5DC01
Artikelbeschreibung SINUMERIK Zubehör elektronisches Handrad Frontplatte 76.2x 76.2mm Betriebsspannung: 5V DC Signalpegel: RS-422 (TTL)
Produktfamilie Elektronisches Handrad
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 714
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,354 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 662643044928
Statistische Warennummer 90318020
Listenkennzeichen (LKZ) NC62
Fabrikategruppe X0HM
Geschäftsbereichskennzahl R211
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.01.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-21-03
eClass 14 27-24-21-03
eClass 6 27-24-21-03
eClass 7.1 27-24-21-03
eClass 8 27-24-21-03
eClass 9 27-24-21-03
eClass 9.1 27-24-21-03
ETIM 7 EC001422
ETIM 8 EC001422
ETIM 9 EC001422
UNSPSC 15 43-20-15-42
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Wird oft zusammen gekauft:
1FK7032-2AK71-1CB1
SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=0,5kW; UZK=600V M0=1,15Nm (100K); NN=6000U/min; selbstgekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch 1 Leistungsstecker drehbar Absolutwertgeber 24 Bit +12 Bit Multi-Turn mit Drive-CLiQ Schnittstelle (Encoder AM24DQI) Welle mit Passfeder, Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65
1FK7060-2AF71-1CH1
SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=1,5kW; UZK=600V M0=6Nm (100K); NN=3000U/min; selbstgekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch 1 Leistungsstecker drehbar Absolutwertgeber 24 Bit +12 Bit Multi-Turn mit Drive-CLiQ Schni stelle (Encoder AM24DQI) glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65
1FK7084-2AC71-1CB1
SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=3,1kW; UZK=600V M0=20Nm (100K); NN=2000U/min; selbstgekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch 1 Leistungsstecker drehbar Absolutwertgeber 24 Bit +12 Bit Multi-Turn mit Drive-CLiQ Schnittstelle (Encoder AM24DQI) Welle mit Passfeder, Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65
1FT7068-5AF70-1CA0
SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, M0=15Nm (100K) NN=3000U/min, PN=3,42kW selbstgekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) zurückgesetzter Flansch (kompakter) Leistungsstecker drehbar Absolutwertgeber 24 Bit +12 Bit Multi-Turn mit Drive-CLiQ Schnittstelle (Encoder AM24DQI) Welle mit Passfeder, ohne Halte Bremse, Rundlauftoleranz N Schwingstärkestufe A Schutzart IP 64
1FT7068-5AF70-1CB0
SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, M0=15Nm (100K) NN=3000U/min, PN=3,42kW selbstgekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) zurückgesetzter Flansch (kompakter) Leistungsstecker drehbar Absolutwertgeber 24 Bit +12 Bit Multi-Turn mit Drive-CLiQ Schnittstelle (Encoder AM24DQI) Welle mit Passfeder, mit Halte- Bremse, Rundlauftoleranz N Schwingstärkestufe A Schutzart IP 64
;