DER RUGGEDCOM RX1512 IST EIN LAYER-2- UND LAYER-3-SWITCH UND ROUTER DER UTILITY-KLASSE IN KOMPAKTER FORM. 1 X FESTE 10-72 VDC SPANNUNGSVERSORGUNG VOR ORT AUSTAUSCHBARE LINE MODULES BIS ZU 12 10/100BASETX-PORTS; BIS ZU 8 GIGABIT-PORTS; BIS ZU 12 100BASEFX-PORTS; BIS ZU 8 10FL/100SX-PORTS SC, ST, LC UND MTRJ STECKBARE OPTISCHE KOMPONENTEN (SFP) BIS ZU 4 T1/E1-PORTS CELLULAR (EVDO/HSPA)* DDS (56K MASTER/SLAVE, 64K SLAVE) BIS ZU 24 RS232/422/485
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.