Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
A5E51531602003
Product
Abbildung ähnlich
Siemens Sensor Link-Kabel 25m (82 ft) (nicht-Ex) mit 1 x M12-Steckern, PO-Isolierung und PUR-Hülse, grau, -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer A5E51531602003
Artikelbeschreibung Siemens Sensor Link-Kabel 25m (82 ft) (nicht-Ex) mit 1 x M12-Steckern, PO-Isolierung und PUR-Hülse, grau, -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe S50
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85442000
Listenkennzeichen (LKZ) FI01-3
Fabrikategruppe X0KJ
Geschäftsbereichskennzahl R3P3
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS!
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-20-04-02
eClass 14 27-20-04-02
eClass 6 27-20-04-02
eClass 7.1 27-20-04-02
eClass 8 27-20-04-02
eClass 9 27-20-04-02
eClass 9.1 27-20-04-02
ETIM 7 EC002992
ETIM 8 EC002992
ETIM 9 EC002992
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;