Radial fan SH355 IP65 85dB(A)
Article Number (Market Facing Number) |
1LY1211-1AA00-0AB3 |
Popis produktu |
Radial fan SH355 IP65 85dB(A)
|
Product family |
Nie je dostupné |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Cenová skupina |
3S2 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
ECCN : N / AL : N |
Pravidelná dodacia doba |
Na požiadanie |
Netto hmotnosť na MJ |
83,000 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
84145995 |
Katalóg ID (LKZ) |
GG_LD |
FAGR |
4144 |
Group Code |
P1S3 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS Konformita vo vybavovaní |
Product class |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
Nie |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|