Fork-type busbar touch-safe, 2-phase 16 mm2, 12 MW
Notes
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Article Number (Market Facing Number) |
5ST2187 |
Popis produktu |
Fork-type busbar touch-safe, 2-phase 16 mm2, 12 MW
|
Product family |
Nie je dostupné |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
|
Cenová skupina |
1AD |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
L-O----- |
Exportná značka |
ECCN : N / AL : N |
Pravidelná dodacia doba |
5 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
0,098 kg |
Packaging Dimension |
105,00 x 225,00 x 105,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
4001869304519 |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
85366990 |
Katalóg ID (LKZ) |
LV10.1 |
FAGR |
5506 |
Group Code |
P310 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 01.01.2006 |
Product class |
B: limited or only medium-term re-useability |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
Áno |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|