SINUMERIK 840D SL SINAMICS S120, ALARMS DOCUMENTATION DIAGNOSTICS MANUAL EDITION 10/15, Chin. Simpl.
Notes
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
Article Number (Market Facing Number) |
6FC5398-6BP40-5RA3 |
Popis produktu |
SINUMERIK 840D SL SINAMICS S120, ALARMS DOCUMENTATION DIAGNOSTICS MANUAL EDITION 10/15, Chin. Simpl.
|
Product family |
Nie je dostupné |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 23.02.2021 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
|
Cenová skupina |
711 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
ECCN : N / AL : N |
Pravidelná dodacia doba |
7 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
4,500 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
0 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
49011000 |
Katalóg ID (LKZ) |
NC.DOK |
FAGR |
9511 |
Group Code |
R211 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS Konformita vo vybavovaní |
Product class |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
Nie |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|