SINUMERIK 828D/840D sl HMI language extensions 828D CNC-SW 4.95 SP1 840D SL CNC-SW 4.95 SP1 SINUMERIK Operate 4.95 SP1 DVD edition 08/22 without license
Article Number (Market Facing Number) |
6FC5860-0YC44-0YA8 |
Popis produktu |
SINUMERIK 828D/840D sl HMI language extensions 828D CNC-SW 4.95 SP1 840D SL CNC-SW 4.95 SP1 SINUMERIK Operate 4.95 SP1 DVD edition 08/22 without license
|
Product family |
SINUMERIK Operate operating software |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Cenová skupina |
711 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
AL : N / ECCN : 5D992 |
Pravidelná dodacia doba |
5 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
0,600 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
804766478970 |
Štatist. č. tovaru |
85423990 |
Katalóg ID (LKZ) |
NC62 |
FAGR |
9511 |
Group Code |
R211 |
Krajina pôvodu: |
Spojené Štáty Americké |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 23.05.2023 |
Product class |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzia
|
Klasifikácia
|
eClass |
12 |
27-24-25-07 |
eClass |
6 |
27-24-21-80 |
eClass |
7.1 |
27-24-21-80 |
eClass |
8 |
27-24-21-80 |
eClass |
9 |
27-24-21-80 |
eClass |
9.1 |
27-24-21-80 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|