SIMOCRANE RCMS V4.4 SP5 (UP3) 1 x WebClient consisting of: SIMOCRANE RCMS V4.4 SP5 (UP3); client license (1)
Article Number (Market Facing Number) |
6GA7215-0AB00-0AA1 |
Popis produktu |
SIMOCRANE RCMS V4.4 SP5 (UP3) 1 x WebClient consisting of: SIMOCRANE RCMS V4.4 SP5 (UP3); client license (1)
|
Product family |
SIMOCRANE RCMS |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Cenová skupina |
741 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
AL : N / ECCN : 5D992 |
Pravidelná dodacia doba |
10 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
0,170 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
85234910 |
Katalóg ID (LKZ) |
CR1 |
FAGR |
9654 |
Group Code |
R252 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 18.07.2017 |
Product class |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzia
|
Klasifikácia
|
eClass |
12 |
27-24-25-06 |
eClass |
14 |
27-24-25-06 |
eClass |
6 |
27-24-20-80 |
eClass |
7.1 |
27-24-20-80 |
eClass |
8 |
27-24-20-80 |
eClass |
9 |
27-24-20-80 |
eClass |
9.1 |
27-24-20-80 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|