SICAM PQ ANALYZER V3 PQ BASIC WITH INCIDENT EXPLORER AND PQ EXPLORER FOR PQ DIAGRAMS USAGE ON A SEPARATE ARCHIVE-PC SUPPORTS UP TO 5 CLIENTS ARCHIVE TRANSFER FROM UP TO 5 SERVER / FULLSERVER DVD AND LICENSE USB-STICK OPERATING SYSTEM WINDOWS 10 (64BIT), WINDOWS SERVER 2019 (64BIT) TARGET SYSTEM SICAM PAS / PQS
Notes
successor solution: 7KE9202-0BA10-3BB0
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Article Number (Market Facing Number) |
7KE9200-0BA10-3BB0 |
Popis produktu |
SICAM PQ ANALYZER V3 PQ BASIC WITH INCIDENT EXPLORER AND PQ EXPLORER FOR PQ DIAGRAMS USAGE ON A SEPARATE ARCHIVE-PC SUPPORTS UP TO 5 CLIENTS ARCHIVE TRANSFER FROM UP TO 5 SERVER / FULLSERVER DVD AND LICENSE USB-STICK OPERATING SYSTEM WINDOWS 10 (64BIT), WINDOWS SERVER 2019 (64BIT) TARGET SYSTEM SICAM PAS / PQS
|
Product family |
Nie je dostupné |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Produktauslauf seit: 01.03.2021 |
Notes |
successor solution: 7KE9202-0BA10-3BB0
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
|
Cenová skupina |
B26 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
ECCN : N / AL : N |
Pravidelná dodacia doba |
10 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
0,125 kg |
Packaging Dimension |
25,60 x 38,40 x 15,00 |
Package size unit of measure |
CM |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
4025515716105 |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
85234910 |
Katalóg ID (LKZ) |
SICAM |
FAGR |
1372 |
Group Code |
U321 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 15.01.2013 |
Product class |
B: limited or only medium-term re-useability |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
Nie |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|