Ex p purging unit MiniPurge Type PZ FM (Class I DIV 2 Groups A B C & D), IECEx, ATEX II 2(3)G _ Ex [pzc] IIC T6 Gb
Article Number (Market Facing Number) |
7MB8000-1AA |
Popis produktu |
Ex p purging unit MiniPurge Type PZ FM (Class I DIV 2 Groups A B C & D), IECEx, ATEX II 2(3)G _ Ex [pzc] IIC T6 Gb
|
Product family |
Purging unit FM (Class I Div 2) |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Cenová skupina |
820 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
AL : N / ECCN : N |
Pravidelná dodacia doba |
25 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
3,385 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
90279000 |
Katalóg ID (LKZ) |
PA10 |
FAGR |
4610 |
Group Code |
R352 |
Krajina pôvodu: |
Great Britain |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS Konformita vo vybavovaní |
Product class |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzia
|
Klasifikácia
|
eClass |
12 |
27-15-01-91 |
eClass |
6 |
27-15-01-91 |
eClass |
7.1 |
27-15-01-91 |
eClass |
8 |
27-15-01-91 |
eClass |
9 |
27-15-01-91 |
eClass |
9.1 |
27-15-01-91 |
|
|
|
|