ALPHA 160/400 DIN, fast Assembly kit for installation Built-in units with clearance between rows 125 mm with N/PE bar, H=750 W=250
Notes
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Article Number (Market Facing Number) |
8GK4001-5KK11 |
Popis produktu |
ALPHA 160/400 DIN, fast Assembly kit for installation Built-in units with clearance between rows 125 mm with N/PE bar, H=750 W=250
|
Product family |
Nie je dostupné |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
|
Cenová skupina |
1BP |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
ECCN : N / AL : N |
Pravidelná dodacia doba |
8 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
2,780 kg |
Packaging Dimension |
255,00 x 755,00 x 100,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
4001869257044 |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
85369095 |
Katalóg ID (LKZ) |
LV10.2 |
FAGR |
5738 |
Group Code |
P310 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 01.07.2006 |
Product class |
B: limited or only medium-term re-useability |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
Nie |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|