Non-automatic circuit breaker Fixed-mounted version, IEC 60947-2, frame size 1, 4-poles, N-pole left, In=1000A up to 690V AC 50/60Hz, breaking capacity M Icc=85/66kA at 500/690V, without electr. trip unit ETU, rear connection vertical,
Notes
Konfigurácia nie je úplná.
Article Number (Market Facing Number) |
3WA1110-4.A11-.... |
Popis produktu |
Non-automatic circuit breaker Fixed-mounted version, IEC 60947-2, frame size 1, 4-poles, N-pole left, In=1000A up to 690V AC 50/60Hz, breaking capacity M Icc=85/66kA at 500/690V, without electr. trip unit ETU, rear connection vertical,
|
Product family |
3WA1 Air Circuit Breakers/Non-Aut. Air Circ. Br. up to 6300 A (AC), IEC |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
Konfigurácia nie je úplná.
|
Cenová skupina |
1CE |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
LAO----- |
Exportná značka |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Pravidelná dodacia doba |
5 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
45,204 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
85362090 |
Katalóg ID (LKZ) |
LV10 |
FAGR |
X01C |
Group Code |
P360 |
Krajina pôvodu: |
Czechia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 10.07.2019 |
Product class |
B: limited or only medium-term re-useability |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzia
|
Klasifikácia
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|