Fuse link, 230 V for FIDAMAT 6
Article Number (Market Facing Number) |
A5E00248819 |
Popis produktu |
Fuse link, 230 V for FIDAMAT 6
|
Product family |
Suggestion for spare parts |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Cenová skupina |
822 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
AL : N / ECCN : N |
Pravidelná dodacia doba |
3 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
0,100 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
85361050 |
Katalóg ID (LKZ) |
PA10E |
FAGR |
4617 |
Group Code |
R352 |
Krajina pôvodu: |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 31.12.2016 |
Product class |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzia
|
Klasifikácia
|
eClass |
12 |
27-15-10-91 |
eClass |
6 |
27-15-10-91 |
eClass |
7.1 |
27-15-10-91 |
eClass |
8 |
27-15-10-91 |
eClass |
9 |
27-15-10-91 |
eClass |
9.1 |
27-15-10-91 |
|
|
|
|