Device: 7UT86 Transf. Prot (3 Wind.) with Standardvariant H ousing type: Flush mounting; B I: 11; BO: 18 (6ST + 12F + 0HS + 0P); CT: 12 (protection); VT : 4 (standard); |Measuring-transducer inputs: 0 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 1/2 x 19''; |Modules in 19" row 1: IO203, PS201, IO208; |Modules in 19" row 2: ; |LEDs/Push-buttons: 16 LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: Without; |Display type: Small display; |Front Design: Standard; |Power Supply: DC 60 V-250 V, AC 100 V-230 V;
Article Number (Market Facing Number) |
P1F168632 |
Popis produktu |
Device: 7UT86 Transf. Prot (3 Wind.) with Standardvariant H ousing type: Flush mounting; B I: 11; BO: 18 (6ST + 12F + 0HS + 0P); CT: 12 (protection); VT : 4 (standard); |Measuring-transducer inputs: 0 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 1/2 x 19''; |Modules in 19" row 1: IO203, PS201, IO208; |Modules in 19" row 2: ; |LEDs/Push-buttons: 16 LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: Without; |Display type: Small display; |Front Design: Standard; |Power Supply: DC 60 V-250 V, AC 100 V-230 V;
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Cenová skupina |
B02 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Pravidelná dodacia doba |
20 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
10,011 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
85363010 |
Katalóg ID (LKZ) |
SIPROTEC |
FAGR |
1020 |
Group Code |
U321 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 03.07.2014 |
Product class |
B: limited or only medium-term re-useability |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|