SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimera
1FN3900-4NB20-0BA1
Product
Bild lika
****spare part**** SIMOTICS L primary section; component 3-phase synchronous motor continuous load type FN=10400 N; Fmax=17600 N Vmax/FN= 127 m/min Vmax/Fmax= 68.6 m/min In=56.7 A; Imax=119 A with PTC120 and temperature sensor KTY84 connection of power and signal separated connection via terminal box metric
Notes
Efterträdare: Product with Pt1000 1FN3???-?????-???3
Endast tillgänglig som reservdel.<br> Gå in på <a href="https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/default.aspx?currentlang=sv&regionUrl=se&SiepCountryCode=SE#MP#mall id#/MP#">reservdelssidorna</a> för att beställa eller kontakta reservdelar.se@siemens.com för hjälp. <br><br>
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 1FN3900-4NB20-0BA1
Produktbeskrivning ****spare part**** SIMOTICS L primary section; component 3-phase synchronous motor continuous load type FN=10400 N; Fmax=17600 N Vmax/FN= 127 m/min Vmax/Fmax= 68.6 m/min In=56.7 A; Imax=119 A with PTC120 and temperature sensor KTY84 connection of power and signal separated connection via terminal box metric
Produkt familj Inte tillgänglig
Produktlivscykel (PLM) PM410:Produkten har utgått, kontakta reservdelar.se@siemens.com för info
PLM Effective Date Utgången sedan: 2021.10.01
Notes
Efterträdare: Product with Pt1000 1FN3???-?????-???3
Endast tillgänglig som reservdel.<br> Gå in på <a href="https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/default.aspx?currentlang=sv&regionUrl=se&SiepCountryCode=SE#MP#mall id#/MP#">reservdelssidorna</a> för att beställa eller kontakta reservdelar.se@siemens.com för hjälp. <br><br>
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 7A6 / 7A6
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations ECCN : N / AL : N
Ledtid från fabrik 20 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 82,000 Kg
Dimensionen på förpackningen anges i Inte tillgänglig
Mängdenhet 1 Styck
Förpackning: mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN Inte tillgänglig
UPC 887621156169
Commodity Code 85030099
Katalog ID PM21
Produktgrupp 9328
Group Code R2S3
Ursprungsland Rumänien
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 2019.01.31
Produktklass C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern. We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
SCIP number
Klassificering
  Inte tillgänglig
|
Beställ produkten
Mängd 1 Styck
;