Cable-operated switch Metal enclosure, 1x M20x1.5; 1 NO+1 NC, latching EN ISO 13850 and key-operated release, for wire lengths up to 50 m
Artikelnummer (Market Facing Number) |
3754971 | 3SE7140-1CD00 |
Produktbeskrivning |
Cable-operated switch Metal enclosure, 1x M20x1.5; 1 NO+1 NC, latching EN ISO 13850 and key-operated release, for wire lengths up to 50 m
|
Produkt familj |
3SE7 metal enclosures |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
41K / 41K |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
Ingen |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Leveranstid |
5 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
0,835 Kg |
Produkt dimension (B x L X H) |
Inte tillgänglig |
Förpackningsdimension |
135,00 x 210,00 x 80,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
EAN |
4011209576049 |
UPC |
754554864532 |
Commodity Code |
85365080 |
Katalog ID |
CC-IC10 |
Produktgrupp |
3750 |
Group Code |
R711 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
eClass |
6 |
27-27-06-07 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-07 |
eClass |
8 |
27-27-06-07 |
eClass |
9 |
27-27-06-07 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-07 |
ETIM |
5 |
EC002033 |
ETIM |
6 |
EC002033 |
ETIM |
7 |
EC002033 |
ETIM |
8 |
EC002033 |
IDEA |
4 |
5166 |
UNSPSC |
14 |
39-12-22-13 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-05 |
|
|
|
|