Contact module with 1 contact element, 1 NC, spring-type terminal, for floor mounting, Minimum order quantity 5 or a multiple thereof
Artikelnummer (Market Facing Number) |
3746079 | 3SU1400-2AA10-3CA0 |
Produktbeskrivning |
Contact module with 1 contact element, 1 NC, spring-type terminal, for floor mounting, Minimum order quantity 5 or a multiple thereof
|
Produkt familj |
Modules |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
41J / 41J |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
LBO----- |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Leveranstid |
15 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
0,010 Kg |
Förpackningsdimension |
179,00 x 520,00 x 228,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
Minsta beställningsmängd |
5 |
EAN |
4011209950948 |
UPC |
804766073397 |
Commodity Code |
85365080 |
Katalog ID |
CC-IC10 |
Produktgrupp |
5452 |
Group Code |
R711 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.10.2014 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
eClass |
6 |
27-37-13-02 |
eClass |
7.1 |
27-37-13-02 |
eClass |
8 |
27-37-13-02 |
eClass |
9 |
27-37-13-02 |
eClass |
9.1 |
27-37-13-02 |
ETIM |
5 |
EC000041 |
ETIM |
6 |
EC000041 |
ETIM |
7 |
EC000041 |
ETIM |
8 |
EC000041 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|