Please note SiePortal functions might not be available from lördag 05 april 05:00 CET to söndag 06 april 15:00 CET due to routine maintenance.
SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
3ZS1326-2CC13-0YA5
Product
Bild lika
SIRIUS Safety ES V20 Professional floating license for 1 user engineering software, software and documentation on DVD license key on USB flash drive, class A 6 languages; de,en,zh included, fr,es,it for download executable in: Windows 10 - 64-bit (Professional/Enterprise) / Windows 11 (Home/Professional/Enterprise) Windows Server 2019/2022 64-bit Standard reference hardware: 3SK2 online functions via system interface and optional DP/PN interface
Notes
Produkten går att beställa, men är ännu ej släppt för leverans.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 3ZS1326-2CC13-0YA5
Produktbeskrivning SIRIUS Safety ES V20 Professional floating license for 1 user engineering software, software and documentation on DVD license key on USB flash drive, class A 6 languages; de,en,zh included, fr,es,it for download executable in: Windows 10 - 64-bit (Professional/Enterprise) / Windows 11 (Home/Professional/Enterprise) Windows Server 2019/2022 64-bit Standard reference hardware: 3SK2 online functions via system interface and optional DP/PN interface
Produkt familj SIRIUS Safety ES (TIA Portal)
Produktlivscykel (PLM) QPM280:Frisläppt för försäljning
Notes
Produkten går att beställa, men är ännu ej släppt för leverans.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 41L / 41L
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Ledtid från fabrik 5 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,196 Kg
Förpackningsdimension 175,00 x 188,00 x 36,00
Dimensionen på förpackningen anges i MM
Mängdenhet 1 Styck
Förpackning: mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN Inte tillgänglig
UPC Inte tillgänglig
Commodity Code 85234920
Katalog ID CC-IC10
Produktgrupp 3761
Group Code R711
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 2006.07.01
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern. We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
SCIP number
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Beställ produkten
Mängd 1 Styck
;