Observera att SiePortal kanske inte är tillgängligt från lördag 05 april 05:00 till söndag 06 april 15:00 på grund av rutinunderhåll. Tack för er förståelse. SiePortal Service Team
SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6AG1331-7NF10-2AB0
Product
Bild lika
SIPLUS S7-300 SM 331 8AI 40-pole based on 6ES7331-7NF10-0AB0 with conformal coating, -25…+60 °C, analog input isolated, 8 AI; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20 mA, 0/4 to 20 mA, 16-bit, single rooting (60 V COM.), 4-channel operation: 10 ms, 8-channel operation: 23-95 ms, 1x 40-pole
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Laddar
Laddar
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 6AG1331-7NF10-2AB0
Produktbeskrivning SIPLUS S7-300 SM 331 8AI 40-pole based on 6ES7331-7NF10-0AB0 with conformal coating, -25…+60 °C, analog input isolated, 8 AI; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20 mA, 0/4 to 20 mA, 16-bit, single rooting (60 V COM.), 4-channel operation: 10 ms, 8-channel operation: 23-95 ms, 1x 40-pole
Produkt familj SIPLUS S7-300 SM 331
Produktlivscykel (PLM) PM400:Ligger under utfasning
PLM Effective Date Produkten är under utfasning sedan: 2023.10.01
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 2AP / 2AP
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Ledtid från fabrik 40 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,328 Kg
Förpackningsdimension 15,00 x 13,00 x 5,00
Dimensionen på förpackningen anges i CM
Mängdenhet 1 Styck
Förpackning: mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4025515139911
UPC 040892604351
Commodity Code 85389091
Katalog ID A&DSE/SIP ADD
Produktgrupp X0SM
Group Code R151
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 2012.01.01
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number Inte tillgänglig
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 12 27-24-22-01
eClass 14 27-24-22-01
eClass 6 27-24-22-01
eClass 7.1 27-24-22-01
eClass 8 27-24-22-01
eClass 9 27-24-22-01
eClass 9.1 27-24-22-01
ETIM 7 EC001420
ETIM 8 EC001420
ETIM 9 EC001420
IDEA 4 3562
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Beställ produkten
Mängd 1 Styck
;